Basislist - GMSTBAL 2,5/ 4-G-7,62 - 1975561

Ingen tilgjengelige bilder

Basishus, nominell strøm: 12 A, poltall: 4, delingsmål: 7,62 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Større delingsmål for økte spenningskrav
  • Lukket profil for optimal stabilitet i pluggforbindelsen
  • Pluggretning parallelt med kretskortet
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1975561
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFDA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918954338
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,256 g

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk