Kretskortpluggforbinder - FKCS 2,5/ 8-ST - 1974795

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Stikkerdel, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 8, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Kan kombineres med serien MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1974795
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 276 (C_1_2013)
GTIN 4017918971151
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,320 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk