Kretskortpluggforbinder - MCV 1,5/10-GF-3,81 AU - 1972920

Ingen tilgjengelige bilder

Basishus, nominell strøm: 8 A, poltall: 10, delingsmål: 3,81 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Gull, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1972920
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAEDA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918939946
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,610 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk