Basislist - PC 6-16/ 4-G-10,16 CP 2,3 - 1972881

Bildet viser en 8-polet variant

Kretskortbasishus, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, poltall: 4, delingsmål: 10,16 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Sølv, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1972881
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABEBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918939977
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,014 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk