Basislist - PC 6-16/ 5-GF-10,16 GY(135)CP2,4 - 1971523

Ingen tilgjengelige bilder

Basishus, nominell strøm: 41 A, poltall: 5, delingsmål: 10,16 mm, farge: grå, kontaktoverflate: Sølv, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1971523
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABEBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918931018
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 18,727 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk