Kretskortpluggforbinder - PC 4/ 4-ST-7,62 BD:PE,LI,L2,L3 - 1970074

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 20 A, poltall: 4, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1970074
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABBCA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918928087
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 16,674 g

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk