Kretskortpluggforbinder - FRONT-MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 BK - 1970058

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 12 A, poltall: 2, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Frontskrutilkobling, Farge: svart, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1970058
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918927998
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk