Kretskortpluggforbinder - IPC 16/ 6-STF-10,16 - 1969496

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

PCB connector, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 6, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Silver

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1969496
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 559 (C_1_2013)
GTIN 4017918943738
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 58,874 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk