Kretskortpluggforbinder - FKC 2,5/ 4-ST-5,08 BD:86-83 SO - 1968808

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 4, delingsmål: 5,08 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Kan kombineres med serien MSTB 2,5
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1968808
Forpakningsenhet 1

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk