Kretskortpluggforbinder - MC 1,5/11-G-3,81 BG - 1968633

Ingen tilgjengelige bilder

Basishus, nominell strøm: 8 A, poltall: 11, delingsmål: 3,81 mm, farge: kiselgrå, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1968633
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918924706
Tolltariffnummer 85366930

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk