Base strip - PC 6-16/ 3-G-10,16 BUGY - 1967951

Ingen tilgjengelige bilder

Header, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 3, pitch: 10.16 mm, color: blue grey, contact surface: Silver, mounting: Wave soldering

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1967951
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABEBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918920937
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,314 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk