Kretskortpluggforbinder - FKIC 2,5 HC/ 9-ST-5,08 BD:1X13 - 1967058

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 9, delingsmål: 5,08 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1967058
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918917722
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk