Basislist - MDSTBL 2,5/ 2-GFL-5,08 - 1966813

Ingen tilgjengelige bilder

Basishus, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 2, delingsmål: 5,08 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Lodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1966813
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918915070
Tolltariffnummer 85366930
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk