Kretskortpluggforbinder - MSTB 2,5 HC/11-ST-5,08 BK NZ - 1966693

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 11, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1966693
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABABA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918914554
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 17,442 g

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk