Kretskortpluggforbinder - FK-MC 0,5/10-ST-2,5 BD:1-10 - 1964996

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 4 A, poltall: 10, delingsmål: 2,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1964996
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAADAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918906535
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,700 g

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk