Kretskortpluggforbinder - PC 6/ 3-STF-SH-10,16 RAE GY NZ - 1964048

Ingen tilgjengelige bilder

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
  • Skjermkontakt for overholdelse av EMC-krav samt en alternativ strekkavlastning
  • Flens med rifleskrue som betjenes uten bruk av verktøy, for optimal mekanisk stabilitet
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1964048
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABCCA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918905927
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 61,000 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk