Basislist - MC 0,5/ 9-G-2,5 THT R44 - 1963719

Basishus, nominell strøm: 4 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 9, delingsmål: 2,5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under Nedlastinger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1963719
Forpakningsenhet 330 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 330 STK
Katalogside Side 171 (C_1_2013)
GTIN 4017918943165
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,010 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk