Kretskortpluggforbinder - MCVR 1,5/ 4-ST-3,5 BD:1A-2B SO - 1963272

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 8 A, poltall: 4, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1963272
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAEBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918903916
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,084 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk