Kretskortpluggforbinder - TFKC 2,5/ 6-ST-5,08 - 1962642

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Stikkerdel, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 6, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, Farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Kan kombineres med serien MSTB 2,5
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1962642
Forpakningsenhet 50 STK
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 284 (C-1-2013)
GTIN 4017918912079
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,500 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland BG (Bulgaria)

Prøvetjeneste

Her kan du bestille din personlige prøve

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk