Kretskortpluggforbinder - SMSTB 2,5/ 4-ST BUGY BD:NZ1072 - 1962286

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, poltall: 4, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: blågrå, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning
  • Skrå ledertilkobling muliggjør betjening og ledertilkobling fra én retning
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1962286
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFCA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918902872
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,140 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk