Basislist - MC 1,5/10-GR-3,81 THT - 1961465

Bildet viser en 8-polet variant

Basishus, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 10, delingsmål: 3,81 mm, Farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Two In One-stiftlister må alltid settes sammen av et venstre (L) og et høyre (R) segment. Ta hensyn til respektive motstykke under Tilbehør for å komplettere THR-stiftlisten. Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se: "Nedlastinger".

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1961465
Forpakningsenhet 50 STK
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 96 (CC-2005)
GTIN 4017918915629
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,300 g
Tolltariffnummer 85366930
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk