Kretskortpluggforbinder - MCD 0,5/ 7-G1-2,5 HT BK - 1961193

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Basishus, nominell strøm: 4 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 7, delingsmål: 2,5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Standardkomponent i kunststoff som tåler høye temperaturer, egnet for reflowprosesser. Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se http: "Nedlastinger".

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1961193
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 79 (CC_2005)
GTIN 4017918912505
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,370 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk