Kretskortpluggforbinder - FKIC 2,5 HC/11-ST-5,08 NZ:8X4 - 1960932

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 11, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1960932
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AABABA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918901295
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 17,554 g

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk