Gjennomgangsklemme - UKB 4-FS/FS(4-2,8-0,8) - 1960013

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 20 A, tilkoblingstype: Flatstikktilkobling, antall tilkoblinger: 5, tverrsnitt:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farge: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1960013
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 340 (CL-2005)
GTIN 4017918052607
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk