Kretskortpluggforbinder - CCA 2,5/ 8-GL-5,08RNP26THRR88 - 1959477

Bildet viser 6-polede varianter

Basishus, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 8, delingsmål: 5,08 mm, Farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Artikkel med festeflens, Two In One-stiftlister må alltid settes sammen av et venstre (L) og et høyre (R) segment. Ta hensyn til respektive motstykke under Tilbehør for å komplettere THR-stiftlisten.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1959477
Forpakningsenhet 240 STK
Minimum bestillingsmengde 240 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 161 (CC-2005)
GTIN 4017918934804
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,020 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk