Kretskortpluggforbinder - CCA 2,5/ 9-GL-5,08P26THR - 1959134

Bildet viser en plugg på venstre og høye side som variant med åtte poler

Basishus, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 9, delingsmål: 5,08 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Two In One-stiftlister må alltid settes sammen av et venstre (L) og et høyre (R) segment. Ta hensyn til respektive motstykke under Tilbehør for å komplettere THR-stiftlisten.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Lukket profil for optimal stabilitet i pluggforbindelsen
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1959134
Forpakningsenhet 50 STK
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 156 (CC-2005)
GTIN 4017918934460
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,200 g
Tolltariffnummer 85366930
Opprinnelsesland DE (Germany)

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk