Kretskortpluggforbinder - MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 ABGY - 1958025

Bildet viser variant MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 AU

Pluggdel med T-profil og skruflens, nominell strøm: 12 A, merkespenning: 250 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 5, tilkoblingstype: Skrutilkobling

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1958025
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918897192
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,226 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk