Kretskortpluggforbinder - CCVA 2,5/ 3-G-5,08RNP26THRR32 - 1956205

Basishus, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 3, delingsmål: 5,08 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Artikkel med festeflens - brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi ,se: "Nedlastinger"

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Lukket profil for optimal stabilitet i pluggforbindelsen
  • Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1956205
Forpakningsenhet 140 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 140 STK
Katalogside Side 305 (C_1_2013)
GTIN 4017918926953
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,890 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk