Kretskortpluggforbinder - CCV 2,5/ 6-G-5,08 P26THRR56 - 1955565

Basishus, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 6, delingsmål: 5,08 mm, Farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under Nedlastinger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1955565
Forpakningsenhet 140 STK
Minimum bestillingsmengde 140 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 240 (CC-2009)
GTIN 4017918926328
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,740 g
Tolltariffnummer 85366930
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk