Kretskortpluggforbinder - CCA 2,5/12-G-5,08 RNP26THRR88 - 1955374

Basishus, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 12, delingsmål: 5,08 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Artikkel med festeflens - brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi ,se: "Nedlastinger"

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Lukket profil for optimal stabilitet i pluggforbindelsen
  • Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1955374
Forpakningsenhet 240 STK
Minimum bestillingsmengde 240 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 303 (C-1-2013)
GTIN 4017918926168
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,000 g
Tolltariffnummer 85366930
Opprinnelsesland DE (Germany)

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk