Kretskortpluggforbinder - CCA 2,5/12-G-5,08 P26THR - 1955028

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Basishus, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 12, delingsmål: 5,08 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under Nedlastinger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Lukket profil for optimal stabilitet i pluggforbindelsen
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1955028
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 298 (C_1_2013)
GTIN 4017918925833
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,570 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk