Basislist - MCDN 1,5/ 5-G1-3,5 P14THR - 1953949

Bildet viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Basishus, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 5, delingsmål: 3,5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Pinlengden er 1,4 mm. Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se: "Nedlastinger"

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1953949
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 218 (C_1_2013)
GTIN 4017918919108
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,790 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland BG (Bulgaria)

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk