Basislist - MCDNV 1,5/ 5-G1-3,5 RNP14THR - 1952539

Bildet viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Basishus, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 5, delingsmål: 3,5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Artikkel med festenese. Pinlengden er 14 mm. Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se: "Nedlastinger"

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1952539
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 221 (C_1_2013)
GTIN 4017918919641
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,350 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland BG (Bulgaria)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk