Kretskortpluggforbinder - FMC 1,5/ 2-ST-3,5-RF - 1952021

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 2, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1952021
Forpakningsenhet 250 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 201 (C_1_2013)
GTIN 4017918942663
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,630 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk