Kretskortpluggforbinder - FK-MCP 1,5/16-ST-3,81 BD:NZX4 - 1951828

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

PCB connector, nominal current: 8 A, number of positions: 16, pitch: 3.81 mm, connection method: Push-in spring connection, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1951828
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAEAB -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918895655
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,000 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk