Kretskortpluggforbinder - SMSTB 2,5/ 5-G-5,08 BK - 1951608

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 12 A, poltall: 5, delingsmål: 5,08 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1951608
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918889685
Tolltariffnummer 85366930

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk