Kretskortpluggforbinder - SMSTB 2,5/16-STF-5,08 BK - 1951530

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 12 A, poltall: 16, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1951530
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFCA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918889432
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 30,193 g

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk