Kretskortpluggforbinder - MSTBA 2,5/ 8-G-5,08 PIN 18,6 - 1950816

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 12 A, poltall: 8, delingsmål: 5,08 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Pluggretning parallelt med kretskortet
  • Lukket profil for optimal stabilitet i pluggforbindelsen
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1950816
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFDA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918888220
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,100 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk