Kretskortpluggforbinder - FKC 2,5/ 5-STF-5,08 XTS2111 - 1950528

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 5, delingsmål: 5,08 mm, farge: kremhvit, kontaktoverflate: Gull

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1950528
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918887407
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk