Kretskortpluggforbinder - FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81 NZ23102 - 1950120

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, poltall: 2, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1950120
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAEAB -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918886707
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,100 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk