Kretskortpluggforbinder - MCC 1/ 4-STZ-3,81 ABGY - 1949254

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, poltall: 4, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, farge: agatgrå, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kostnadsgunstig tilkobling av høyere antall prefabrikkerte ledere
  • Trekkhjelp letter håndteringen og gjør at trekkrefter på kontaktpunktet kan reduseres
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1949254
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAEAD -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918885830
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,414 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk