Kretskortpluggforbinder - MVSTBU 2,5/ 9-ST BD:39-47 Q - 1948899

The figure shows a 10-position version with screw flange

Kretskortplugg, poltall: 9, delingsmål: 5 mm, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Innstikksblokker med festeflenser for fastskruing på monteringsplater eller utstyrsvegger
  • Kan kombineres med serien MSTB 2,5
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1948899
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAFBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918885144
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 17,916 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk