Kretskortpluggforbinder - MSTB 2,5/11-ST-5,08-RF - 1948802

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, poltall: 11, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, Artikkel med festeflens

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1948802
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAFAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918893538
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 18,912 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk