Basishus - MSTB 2,5/ 6-G-5,08 THT - 1948239

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortbasishus, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 6, delingsmål: 5,08 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1948239
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAFDB -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918902292
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,470 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk