Kretskortpluggforbinder - MSTB 2,5/ 4-G-5,08 THT - 1948213

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortbasishus, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 4, delingsmål: 5,08 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1948213
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918902278
Tolltariffnummer 85366930
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk