Kretskortpluggforbinder - GMSTB 2,5/ 3-ST BD:L,N,SERDE - 1948132

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 630 V, poltall: 3, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Større delingsmål for økte spenningskrav
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1948132
Forpakningsenhet 250 STK
Rabattgruppe AAAFAA -
Minimum bestillingsmengde 250 STK
GTIN 4017918884611
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,553 g

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk