Kretskortpluggforbinder - MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 ABGY AU - 1948093

Ingen tilgjengelige bilder

Basishus, Nominell strøm: 12 A, Antall poler: 3, Delingsmål: 5,08 mm, Farge: agatgrå, Kontaktoverflate: Gull, Montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1948093
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918882150
Tolltariffnummer 85366930

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk