Basislist - MCD 1,5/ 8-G1-3,81 HT BK - 1948080

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Basishus, Nominell strøm: 8 A, Merkespenning (III/2): 160 V, Antall poler: 8, Delingsmål: 3,81 mm, Farge: svart, Kontaktoverflate: Tinn, Montering: THR lodding, Standardkomponent i kunststoff som tåler høye temperaturer, egnet for reflowprosesser. Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se http: "Nedlastinger".

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1948080
Forpakningsenhet 50 STK
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 100 (CC-2005)
GTIN 4017918882167
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,830 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk