Kretskortpluggforbinder - ZEC 1,5/ 6-ST-7,5GYC1R1,6BDNZ1 - 1947971

Bildet viser en 10-polet variant

Kretskortinnstikksplugg, nominell strøm: 10 A, poltall: 6, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn, montering: Direkte innstikksteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Kostnadsgunstig innstikksforbindelse med kun én komponent
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Pluggretning parallelt med kretskortet
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1947971
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAFMA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918879914
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,125 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk