Kretskortpluggforbinder - MC 1,5/ 9-STZ-3,81 GY NZX102 - 1947861

Bildet viser en 10-polet variant

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 9, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Trekkhjelp letter håndteringen og gjør at trekkrefter på kontaktpunktet kan reduseres
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1947861
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk